Mitta Hydromassage bath water. 1400x700 mm.
Gala
Arkivert

Mitta Hydromassage bath water. 1400x700 mm.

Hydromassage bath water, pneumatic push button and intensity control.

Options: Front skirting panel 140 x 50 cm., Side skirting panel 70 x 50 cm.

Relax at the end of the day, enjoying an hydromassage bath in the MITTA Emotive Essential bath.

Spesifikasjon
  • EMOTIVE ESSENTIAL SYSTEM: Pneumatic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. Manual control of massage intensity. Automatic waste. Adjustable feet.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.6283301
  • ProduktfamilieMitta
  • ProduktgruppeBaths
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-09-14
  • Utgavenummer1
  • Bredde (mm)1400
  • Dybde (mm)700
Relatert
  • HovedmaterialeAkryl
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnBathtubs
  • UNSPSC-kode30181501
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 00
  • OmniClass-tittelBathtubs
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures