Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
    Gala
    Arkivert

    Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.

    Enamelled steel bath recessed.

    The Ópera recessed bath, manufactured in thick steel, has an anti-slip surface, allowing greater safety when taking a bath.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.6303401
    • ProduktfamilieÓpera
    • ProduktgruppeSteel bath
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2015-04-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)415
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnBathtubs
    • UNSPSC-kode30181501
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-tittelBathtubs
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures