Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
Gala
Arkivert

Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.

Enamelled steel bath rectangular.

The Ópera bath, manufactured in thick steel, adds durability to the advantages of design and comfort. A proof of this is the 30-year warranty period.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.6303501
  • ProduktfamilieÓpera
  • ProduktgruppeSteel bath
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-04-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)415
  • Bredde (mm)1800
  • Dybde (mm)800
Relatert
  • HovedmaterialeStål
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnBathtubs
  • UNSPSC-kode30181501
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 00
  • OmniClass-tittelBathtubs
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures