Flex Center Bath. 1800x1000 mm.
Flex Center Bath. 1800x1000 mm.
    Gala

    Flex Center Bath. 1800x1000 mm.

    Bath with chassis, waste and 2 headrests.

    "L" right hand black skirting panel.

    The FLEX CENTER bath, in view of its large dimensions and its two headrests, is designed to be able to share a relaxing bath.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.65572
    • ProduktfamilieFlex Center
    • ProduktgruppeBaths
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2015-04-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)600
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)1000
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnBathtubs
    • UNSPSC-kode30181501
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-tittelBathtubs
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures