Plato de ducha cuadrado
Gala

Plato de ducha cuadrado

Plato Quantum de 80 x 80 cm.
Spesifikasjon
  • extraplano 27 mm. de altura con desagüe de 90 mm. Fabricado en resina y cargas minerales. Capa exterior de Gel Coat ISO NPG. Antideslizante de Clase III.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.G6663001
  • ProduktfamilieQUANTUM
  • ProduktgruppeShowers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-02-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)80
  • Bredde (mm)80
  • Dybde (mm)2.7
Relatert
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)25
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 21 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelShower and Dressing Compartments
  • OmniClass-nummer23-15 11 15 13
  • OmniClass-tittelShower and Dressing Compartments