Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
    Gala
    Arkivert

    Texere BASE ABS / 195X840

    Texere BASE ABS / 195x840.

    Colours: 021 Grey, 371 Sand, 731 Maple, 741 Oak.

    Finish: Satin.

    A range of woods in neutral washed colours, easy to combine. Its strip-like format (9.5x 85 cm) allows herringbone patters and combinations with inserts to create different decorating options both for floor and wall tiles. With the option of anti-slip bases.

    Spesifikasjon
    • Glazed porcelain. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles. Satin. Shade variation.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.HB6THBXXX
    • ProduktfamilieTexere
    • ProduktgruppeCeramic Tiles
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2017-06-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)9.3
    • Bredde (mm)195
    • Dybde (mm)840
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - flis
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • UNSPSC-navnCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-kode30131704
    • Uniclass 2015 kodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelCeramic Tiling
    • OmniClass-nummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-tittelCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II kodeC30
    • CSI UniFormat II tittelINTERIOR FINISHES