Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
    Gala
    Arkivert

    Ligna SKIRTING / 95x850

    Skirting Ligna / 95x850.

    Colours: 021 Grey, 731 Maple, 741 Oak.

    Finish: Satin

    A wood with character, with marked hues and a 19.5 x 84 cm format for indoor and outdoor wall and floor tiles, with an anti-slip option and high endurance.

    Spesifikasjon
    • Full body porcelain. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.HJT6HCXXX
    • ProduktfamilieLigna
    • ProduktgruppeCeramic Tiles
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2017-06-26
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)95
    • Dybde (mm)840
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - flis
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • UNSPSC-navnCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-kode30131704
    • Uniclass 2015 kodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelCeramic Tiling
    • OmniClass-nummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-tittelCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II kodeC30
    • CSI UniFormat II tittelINTERIOR FINISHES