Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
    Gala
    Arkivert

    Lega BASE / 214X610

    Lega BASE / 214x610.

    Colours: 011 White, 021 Grey, 041 Beige.

    Finish: Satin

    White wall tile, with Decor inserts in a crafted look with relief. Mosaic option. All in an elongated 21.4x61 cm format.

    Spesifikasjon
    • White wall tiles. Satin, shade variation.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.IHT3GHXXX
    • ProduktfamilieLega
    • ProduktgruppeCeramic Tiles
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2017-06-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)9.4
    • Bredde (mm)214
    • Dybde (mm)610
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - flis
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • UNSPSC-navnCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-kode30131704
    • Uniclass 2015 kodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelCeramic Tiling
    • OmniClass-nummer23-15 15 13
    • OmniClass-tittelWall Tiles
    • CSI UniFormat II kodeC3010
    • CSI UniFormat II tittelWall Finishes