Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
    Gala
    Arkivert

    Fortis BASE / 250X700

    Fortis BASE / 250x700.

    Colours: 011 White, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin

    White wall tiles with character in its geometric decorations. Bases and mosaics available in elongated 25x70 cm. formats.

    Spesifikasjon
    • White wall tiles. Satin Shade variation
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.IJT3EBXXX
    • ProduktfamilieFortis
    • ProduktgruppeCeramic Tiles
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2017-06-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)8.5
    • Bredde (mm)250
    • Dybde (mm)700
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - flis
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • UNSPSC-navnCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-kode30131704
    • Uniclass 2015 kodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelCeramic Tiling
    • OmniClass-nummer23-15 15 13
    • OmniClass-tittelWall Tiles
    • CSI UniFormat II kodeC3010
    • CSI UniFormat II tittelWall Finishes