Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
    Gala
    Arkivert

    Sidney BASE / 250x400

    Sidney BASE / 250x400.
    Floor Tiles.

    Colour: 251 Brown.

    Finish: Satin.

    31x61, 25x40, 45x45 and 31,6x31,6 ceramic pieces. It comes with two pre-cut multicoloured mosaics and a floor tile with a 45x45 format in a satin finish for beige, grey, brown and graphite. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.TZ9T48XXX
    • ProduktfamilieSidney
    • ProduktgruppeCeramic Tiles
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2015-07-31
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)8
    • Bredde (mm)250
    • Dybde (mm)400
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - flis
    • IFC-klassifiseringObjekt