Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
    Gala
    Arkivert

    Sidney BASE / 316x316

    Sidney BASE / 316x316.
    Floor Tiles.
    Slip resistance (pendulum): Clase 1 (ENV 12633).

    Colours/Finishes: 041 Beige, 251 Brown, 021 Grey, 101 Graphit.

    31x61, 25x40, 45x45 and 31,6x31,6 ceramic pieces. It comes with two pre-cut multicoloured mosaics and a floor tile with a 45x45 format in a satin finish for beige, grey, brown and graphite. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.UWT179XXX
    • ProduktfamilieSidney
    • ProduktgruppeCeramic Tiles
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2015-07-31
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)8
    • Bredde (mm)316
    • Dybde (mm)316
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - flis
    • IFC-klassifiseringObjekt