Unik ref.: | AluDesign |
---|---|
Merke: | GalaProdukt |
Produktfamilie: | GalaBorder |
Produktgruppe: | AluDesign |
Høyde (millimeter): | 140 |
Dato for publisering: | 2018-02-19 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt data url: | http://www.new.galaprodukt.pl/AluDesign |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Teknisk beskrivelse: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Instruksjon video: | https://youtu.be/_aShq2EBDTw |
GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/galaprodukt/product/aludesign
Hoved materialet : | Aluminium |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | Poland |
Produsert i: | Poland |
BIMobject Kategori: | Landskapsutforming - Landskap |
---|---|
IFC klassifisering: | Object |
UNSPSC navn: | Aluminum profiles |
UNSPSC kode: | 30102306 |
Uniclass 1.4 Kode: | JQ1 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Edgings/Accessories for pavings |
Uniclass 2.0 Kode: | SS-20-45 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Paving Covering And Finishing Systems |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_35_90_22_52 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Metal edgings |
NBS Reference Kode: | 75-22-53 |
NBS Reference Beskrivelse: | Metal Edgings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 94 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Landscape Edging |
OmniClass-nummer: | 23-13 37 23 21 |
OmniClass-tittel: | Trims, Edgings, Capping |
Navn | Verdi |
---|---|
Height | 140 mm |
Material | aluminium alloy T6 6063 |
Thickness | 3.1 mm |
Weight | 0.73 kg/m |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Material | aluminium alloy T6 6063 |
BIMobject®