CÓNICO Shower mixer
Galindo
Arkivert

CÓNICO Shower mixer

Galindo Cónico 7173000 - 7173500 - 717300E - 7173016 - ABT7171500 shower mixer chrome
Spesifikasjon
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 2 1/2 to 3/4 eccentrics, 2 trim pieces, flexible hose and handle. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Single-lever lever operation.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.7173000
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShowers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-04-03
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)121
  • Bredde (mm)186
  • Dybde (mm)144
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)1.55
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets