THEO DARK Bath-Shower mixer
Galindo
Arkivert

THEO DARK Bath-Shower mixer

Galindo Theo Dark 8631000 - 8631500 - 8631036 - 8631536 bath and shower mixer chrome
Spesifikasjon
  • Faucet made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Outlet selection by diverter. Available: With shower accessories
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.8631000
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShowers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-02-04
  • Utgavenummer1
  • Bredde (mm)264
  • Dybde (mm)245
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)3.95
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets