THEO DARK Kitchen tap
Galindo
Arkivert

THEO DARK Kitchen tap

Galindo Theo Dark 8638600 - 8638636 high sink mixer chrome
Spesifikasjon
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.8638600
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeKitchen
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-02-25
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)349
  • Bredde (mm)48
  • Dybde (mm)210
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)2.14
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets