FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AGU9-15RLF
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AGU9-15RLF

・Compact Size

・Energy Efficient

・2-Fan and Wide Airflow

・High Performance Heating

・Flexible and Easy Installation

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AGU9RLF / 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h AGU12RLF / 12,000 BTU/h / 16,000 BTU/h AGU15RLF / 14,200 BTU/h / 18,000 BTU/h
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AGU9-15RLF
  • ProduktfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-09
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)600
  • Bredde (mm)740
  • Dybde (mm)200
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)14
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
Canada
USA