GENERAL SPLIT AOHH45-54KSTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHH45-54KSTA

・High energy saving ・R32 refrigerant model ・Quiet operation ・Space-saving installation ・Compact design ・Easy evacuation ・Wide range of indoor units with various models
Spesifikasjon
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOHH45KSTA / 12.1kW / 13.5kW AOHH54KSTA / 13.4kW / 15.5kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AOHH45-54KSTA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-10-21
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1418
  • Bredde (mm)970
  • Dybde (mm)370
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)95
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment

Tilgjengelighet etter region

Europa