AIRSTAGE VRF AOSU072-096VSAN7
GENERAL

AIRSTAGE VRF AOSU072-096VSAN7

・Quiet operation ・Designed for low refrigerant charge ・Low ambient operation ・Easy access
Spesifikasjon
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOSU072VSAN7 / 69,000BTU/h / 77,000BTU/h

    AOSU096VSAN7 / 92,000BTU/h / 103,000BTU/h

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AOSU072-096VSAN7
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-03-25
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1690
  • Bredde (mm)930
  • Dybde (mm)765
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)257
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
Canada
USA