FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLXFW1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLXFW1

・Inverter Technology

・ENERGY STAR® Qualified

・Clean Air

・Quiet Operation

・Wireless Remote Controller

・Washable Panel Filter

・Smart System: Auto Mode

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU18RLXFW1 / 18,000 BTU/h / 21,600 BTU/h AOU24RLXFW1 / 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AOU18-24RLXFW1
  • ProduktfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-09
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)830
  • Bredde (mm)900
  • Dybde (mm)330
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)61
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
Canada
USA