FUJITSU SPLIT AOUH12LMBS1
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOUH12LMBS1

・ENERGY STAR* Qualfied

・Highly Efficient

・Powerful Heating Down to -15°F Outdoor Temperatures

・Base Freeze Prevention

・Quiet Operation

・Inverter Technology

・Wireless Remote Controller included

・Washable Panel Filter

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUH36TLAV2 / 12,000Btu/h / 14,000Btu/h
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AOUH12LMBS1
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-01-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)542
  • Bredde (mm)799
  • Dybde (mm)290
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)32
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
Canada
USA