FUJITSU SPLIT AOYG09-12KVCA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG09-12KVCA

・High energy saving
・Flexible & easy installation
・Low ambient operation
・Smart device Control (Option)
・10°C HEAT Operation

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG09KVCA / 2.5kW / 3.5kW AOYG12KVCA / 3.5kW / 4.5kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AOYG09-12KVCA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-06-11
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)542
  • Bredde (mm)799
  • Dybde (mm)290
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)31
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Europa