GENERAL SPLIT ARGA18-25FMTA-U
GENERAL

GENERAL SPLIT ARGA18-25FMTA-U

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard
Spesifikasjon
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity

    ARGA18FMTA-U / 5.20kW

    ARGA25FMTA-U / 6.45kW

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ARGA18-25FMTA-U
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-11-11
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)270
  • Bredde (mm)1135
  • Dybde (mm)700
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)38
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment

Tilgjengelighet etter region

Asia Afrika
Afghanistan
Egypt
Bahrain
De forente arabiske emirater
Irak
Iran
Israel
Jemen
Jordan
Kuwait
Libanon
Oman
Palestina
Qatar
Saudi-Arabia
Syria
Tyrkia