GENERAL VRF ARXC036HTBH
GENERAL

GENERAL VRF ARXC036HTBH

Static pressure selection Low noise Low energy consumption by high efficiency DC fan motor Easy installation (Compact size & Lightweight)
Spesifikasjon
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXC036HTBH / 11.2kW / 12.5kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ARXC036HTBH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-03-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)400
  • Bredde (mm)1050
  • Dybde (mm)500
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)40
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment

Tilgjengelighet etter region

Europa