FUJITSU VRF ARXD004-014HLCH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXD004-014HLCH

・Slim design ・Air intake ・Wide range of static pressures ・Auto louver grille kit (Option) ・Filter (Accessory)
Spesifikasjon
  • The RFA file includes 6 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXD004HLCH / 1.1kW / 1.3kW ARXD005HLCH / 1.7kW / 1.9kW ARXD007HLCH / 2.2kW / 2.8kW ARXD009HLCH / 2.8kW / 3.2kW ARXD0012HLCH / 3.6kW / 4.0kW ARXD0014HLCH / 4.5kW / 5.0kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ARXD004-014HLCH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-10-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)198
  • Bredde (mm)700
  • Dybde (mm)620
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)17
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment

Tilgjengelighet etter region

Europa