GENERAL SPLIT ASHH07-14KMCH-B
GENERAL

GENERAL SPLIT ASHH07-14KMCH-B

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASHH07KMCH-B / 2.0kW / 2.5kW ASHH09KMCH-B / 2.5kW / 2.8kW ASHH12KMCH-B / 3.4kW / 4.0kW ASHH14KMCH-B / 4.2kW / 5.4kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ASHH07-14KMCH-B
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)270
  • Bredde (mm)834
  • Dybde (mm)215
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)10
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment

Tilgjengelighet etter region

Europa