FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU18-36RL(X)B
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU18-36RL(X)B

・Inverter Technology

・System 18RLB is ENERGY STAR® Qualified

・Clean Air

・Quiet Operation

・Wireless Remote Controller

・Washable Panel Filter

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU18RLB / 18,000 BTU/h / 18,000 BTU/h ASU24RLB / 24,000 BTU/h / 24,000 BTU/h ASU30RLXB / 30,000 BTU/h / 30,000 BTU/h ASU36RLXB / 33,000 BTU/h / 34,000 BTU/h
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ASU18-36RLB
  • ProduktfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-09
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)320
  • Bredde (mm)998
  • Dybde (mm)228
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)14
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
Canada
USA