FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH09-12LMAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH09-12LMAS

・New Lineup

・High Energy Efficiency

・High Durability

・Easy Installation

・Smart device control

・Wider Choice of Controllers

・Refrigerant cycle monitor

・Additional UART port for external system connection

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09LMAS / 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h ASUH12LMAS / 12,000 BTU/h / 14,500 BTU/h
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ASUH09-12LMAS
  • ProduktfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-09
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)270
  • Bredde (mm)834
  • Dybde (mm)222
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)22
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
Canada
USA