FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASYG09-14KMCEN
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASYG09-14KMCEN

・Slim & stylish square design

・High seasonal efficiency

・Silent model

・Smartphone Control (Option)

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYG09KMCEN / 2.50kW / 3.20kW

    ASYG12KMCEN / 3.40kW / 4.00kW

    ASYG14KMCEN / 4.20kW / 5.40kW

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ASYG09-14KMCEN
  • ProduktfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-03-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)270
  • Bredde (mm)834
  • Dybde (mm)222
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)10
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Europa