AIRSTAGE VRF AUUB012-030KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF AUUB012-030KSA2

・ Quiet quality ・ Improvement of airflow distribution ・ High ceiling mode ・ High lift drain pump
Spesifikasjon
  • The RFA file includes 5 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUUB012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h AUUB014KSA2 / 14000BTU/h / 15600BTU/h AUUB018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h AUUB024KSA2 / 24000BTU/h / 27000BTU/h AUUB030KSA2 / 3000BTU/h / 34000BTU/h
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AUUB012-030KSA2
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-03-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)246
  • Bredde (mm)840
  • Dybde (mm)840
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)25
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
Canada
USA