FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA

  • Light Elegant Design
  • Flexible installation
  • Easy installation
  • Easy maintenance
Spesifikasjon
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG36KQTA / 9.5kW / 10.8kW 

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.SPLIT_AOYG36KQTA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-03-15
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)788
  • Bredde (mm)940
  • Dybde (mm)320
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)53
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Europa