FUJITSU VRF AJY414-432GALDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY414-432GALDH

・System Outline

・High Operating Energy Efficiency

・Energy saving technology that boosted operation efficiency

・Ideal heat exchanger path control

・Sophisticated operation control

・Flexible piping connection

・Flexible installation of RB unit

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY414GALDH / 130.0kW / 124.0kW AJY432GALDH / 135.0kW / 126.0kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.VRF_AJY414-432GALDH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-03-31
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1690
  • Bredde (mm)3720
  • Dybde (mm)765
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)858
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Europa