FUJITSU SPLIT WOYA080KLT
GENERAL

FUJITSU SPLIT WOYA080KLT

・Serviceability and Maintainability ・Improved Workability ・Pressure Switch ・Silicon Coating of PCBs
Spesifikasjon
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / 7°C/35°C floor heating / 2°C/35°C floor heating / -7°C/35°C floor heating *All “Heating Capacity” values WOYA080KLT / 7.50 kW / 6.30kW / 5.70 kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.WOYA080KLT
  • ProduktfamilieAir To Water
  • ProduktgruppeSplit Outdoor uint
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-10-20
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)716
  • Bredde (mm)820
  • Dybde (mm)315
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)42
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment

Tilgjengelighet etter region

Europa