GENERAL VRF AJG072-108JATAH
GENERAL

GENERAL VRF AJG072-108JATAH

・Compact Design

・Energy saving technology that boosts operation efficiency

・High Reliability Protection

・Designed for easy service and maintenance

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Horsepower / Cooling Capacity AJG072JATAH / 8HP / 22.4kW AJG090JATAH / 10HP / 28.0kW AJG108JATAH / 12HP / 33.5kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AJG072-108JATAH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-12-25
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1740
  • Bredde (mm)930
  • Dybde (mm)765
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)209
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment

Tilgjengelighet etter region

Asia