FUJITSU SPLIT AODG36CMTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AODG36CMTA

・Slim & stylish square design

・High energy saving

・Comfortable airflow & Quiet operation

・Smart device control (Option)

・Easy access to the flare pipe connection

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity AODG36CMTA / 10.3w
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AODG36CMTA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-09-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)998
  • Bredde (mm)940
  • Dybde (mm)320
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)62
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment

Tilgjengelighet etter region

Asia Afrika