FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA

・Inverter Technologyl

・ENERGY STAR® Qualifiedl

・Clean Airl

・Quiet Operationl

・Wireless Remote Controllerl

・Washable Panel Filterl

・Smart System: Auto Model

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH18KNTA / 5.0kW / 5.2kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AOTH18KNTA
  • ProduktfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-06-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)542
  • Bredde (mm)799
  • Dybde (mm)290
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)33
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Oceania