FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH24KBTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH24KBTA

・Zone Controll

・Auto Restartl

・Auto Changeoverl

・Blue Fin Heat Exchangerl

・Connectable Distributing Ductl

・Connectable Fresh Air Ductl

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH24KBTA / 7.1kW / 8.0kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AOTH24KBTA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-01-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)716
  • Bredde (mm)820
  • Dybde (mm)315
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)42
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Oceania