AIRSTAGE VRF AOUK036-060MSAN7
GENERAL

AIRSTAGE VRF AOUK036-060MSAN7

・Quiet operation ・Designed for low refrigerant charge ・Low ambient operation ・Easy access
Spesifikasjon
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUK036MSAN7 / 36000BTU/h / 36000BTU/h AOUK048MSAN7 / 48000BTU/h / 48000BTU/h AOUK060MSAN7 / 60000BTU/h / 60000BTU/h
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AOUK036-060MSAN7
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-06-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1008
  • Bredde (mm)1080
  • Dybde (mm)480
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)118
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment