GENERAL SPLIT ARSH18-24CMTA
GENERAL

GENERAL SPLIT ARSH18-24CMTA

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard
Spesifikasjon
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity ARSH18CMTA / 5.190kW ARSH24CMTA / 6.450kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ARSH18-24CMTA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-07-08
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)240
  • Bredde (mm)1000
  • Dybde (mm)700
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)30.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment

Tilgjengelighet etter region

Asia Afrika