FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE

4.8 av 5 stjerner4.8(6 anmeldelser)

・Powerful Heating Down to -15°F Outdoor Temperatures

・Base Freeze Prevention

・Programmable Remote

・World Class Performance

・Quiet Operation

・Inverter Technology

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU30RLE / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ASU30RLE
  • ProduktfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-09
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)340
  • Bredde (mm)1150
  • Dybde (mm)280
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)18
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC