FUJITSU SPLIT ASYG18LFCA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG18LFCA

4.6 av 5 stjerner4.6(81 anmeldelser)

・“Vertical airflow” provides powerful floor level heating.

・“Horizontal airflow” does not blow cool air directly at the occupants in the room.

・Air conditioner filter features

・Flexible Installation

・Low ambient operation

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYG18LFCA / 5.2kW / 6.3kW

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ASYG18LFCA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-07-05
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)320
  • Bredde (mm)998
  • Dybde (mm)238
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)14
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Europa