FUJITSU VRF AJT162-216GALCH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT162-216GALCH

  • High Static Pressure
  • Advanced high efficiency technology
  • Small and light weight outdoor unit
  • Low sound level design
  • Long piping length
  • Up to 13 units* can be connected (*6 HP model)
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 4 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT162GALCH / 18HP / 50.4kW
    AJT180GALCH / 20HP / 55.9kW
    AJT198GALCH / 22HP / 61.5kW
    AJT216GALCH / 24HP / 67.0kW

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.VRF_AJT162-216GALCH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-05-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1690
  • Bredde (mm)1860
  • Dybde (mm)765
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)524
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Varmegjenvinning
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Oceania