FUJITSU VRF UTP-RX08AH
GENERAL

FUJITSU VRF UTP-RX08AH

  • Flexible piping connection
  • Flexible installation
Spesifikasjon
  • Multi-split type

    Power source (V/O/Hz) : 230/1/50
    Input power (W) : 136
    Number of branches : 8
    Maximum capacity of connectable indoor units (kW) : Q≦72.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch (kW) : Q≦8.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch : 7
    Dimensions (H x W x D) (mm) : 298 x 660 x 618

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.VRF_UTP-RX08AH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeConnection Units
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-07-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)298
  • Bredde (mm)660
  • Dybde (mm)618
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - VVS / rør
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC