Mineral Wool, 30mm

Mineral Wool, 30mm

Mineral wool insulation is made from molten glass, stone or slag (industrial waste) that is spun into a fiber-like structure and which creates a combination of properties that no other insulation material can match.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.mineral_wool_30
  • ProduktfamilieMaterials
  • ProduktgruppeBuilding materials
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1200
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)30
Relatert
  • HovedmaterialeMineralull
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - isolasjon
  • IFC-klassifiseringMateriale
  • UNSPSC-navnThermal insulation
  • UNSPSC-kode301415
  • Uniclass 2015 kodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 beskrivelseMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelThermal Insulation
  • OmniClass-nummer23-13 25 19
  • OmniClass-tittelThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II kodeB20
  • CSI UniFormat II tittelEXTERIOR CLOSURE