Plywood, 8mm

Plywood, 8mm

Plywood is a sheet material manufactured from thin layers or "plies" of wood veneer that are glued together with adjacent layers having their wood grain rotated up to 90 degrees to one another.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.plywood_8
  • ProduktfamilieMaterials
  • ProduktgruppeBuilding materials
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2016-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2500
  • Bredde (mm)1220
  • Dybde (mm)8
Relatert
  • HovedmaterialeKryssfiner
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Tre
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015 kodePr_25_71_97_86
  • Uniclass 2015 beskrivelseStructural veneer plywoods
  • CSI MasterFormat 2014 kode06 25 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelPrefinished Plywood Paneling
  • OmniClass-nummer23-13 19 11 11 13
  • OmniClass-tittelThin Wood Sheets
  • CSI UniFormat II kodeE20
  • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS