Elevetor Max
Geoplast

Elevetor Max

Permanent formwork for technical backfilling, level adjustments, and crawl spaces

Spesifikasjon
  • Elevetor Max is a permanent formwork for technical backfilling, level adjustments, and crawl spaces. It is composed of a base grid, height-adjustable PVC pipes (Ø125, Ø160, or Ø200), and a larger, 71 x 71 x 15 cm top formwork that can carry up to 5,000 kg/m2 loads.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.elevetor-max
  • ProduktfamilieFOUNDATIONS
  • ProduktgruppeFoundation products
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-02-01
  • Utgavenummer1
  • Bredde (mm)710
  • Dybde (mm)710
Relatert
  • Hovedmaterialepolypropylen
  • Sekundært materiale PVC / Plast
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Annet
  • Uniclass 2015 kodeTE_10
  • Uniclass 2015 beskrivelseFormwork