Minimodulo
Geoplast

Minimodulo

Maximum ventilation for a minimum space

Spesifikasjon
  • Minimodulo is the result of Geoplast experience in the construction of residential and industrial ventilated floors.

    With Minimodulo it is possible to build ventilated space that is only 3 cm high, without compromising the structural stability of the building.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Minimodulo
  • ProduktfamilieFOUNDATIONS
  • ProduktgruppeFoundation products
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-11-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)30
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)500
Relatert
  • Hovedmaterialepolypropylen
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Annet
  • Uniclass 2015 kodeTE_10
  • Uniclass 2015 beskrivelseFormwork
  • CSI MasterFormat 2014 kode31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelRadon Mitigation