Multimodulo
Geoplast

Multimodulo

Formwork for ventilated floor

Spesifikasjon
  • Multimodulo is a recycled plastic formwork for the construction of ventilated foundations. It includes 4 elements in a single one, thus ensuring high standards of strength. It is very stable and easy to install since it has nine support points for each element.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Multimodulo
  • ProduktfamilieFOUNDATIONS
  • ProduktgruppeFoundation products
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-11-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)130
  • Bredde (mm)710
  • Dybde (mm)710
Relatert
  • Hovedmaterialepolypropylen
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Etasjeskillere, gulvplater og gulv
  • Uniclass 2015 kodeTE_10
  • Uniclass 2015 beskrivelseFormwork
  • CSI MasterFormat 2014 kode31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelRadon Mitigation