Manhole cover 009

Manhole cover 009

4.7 av 5 stjerner4.7(6 anmeldelser)

Manhole cover passable - 600 kg wheel load

colour: black

Material: polyethylene

telescopic, inclinable up to 5°.

anti-slip tread surface incl. child safety lock

Spesifikasjon
  • Manhole cover passable - 600 kg wheel load

    colour: black

    Material: polyethylene

    telescopic, inclinable up to 5°.

    anti-slip tread surface incl. child safety lock

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.manhole-cover-009
  • ProduktfamilieManhole cover
  • ProduktgruppeManhole cover trafficable
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)233
  • Bredde (mm)774
  • Dybde (mm)774
Relatert
  • Hovedmaterialepolyetylen
  • Designet iØsterrike
  • Produsert iØsterrike
  • Nettovekt (kg)12
Klassifisering
  • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Landskap
  • IFC-klassifiseringFloor
  • OmniClass-nummer23-39 29 11 13 13
  • OmniClass-tittelManhole Cover

Tilgjengelighet etter region

Europa
Østerrike