Manhole cover 051

Manhole cover 051

3.9 av 5 stjerner3.9(15 anmeldelser)

Cover class D 400 - truck accessibility

Material: cast steel

clear width DN600

Spesifikasjon
  • Cover class D 400 - truck accessibility

    Material: cast steel

    clear width DN600

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.manhole-cover-051
  • ProduktfamilieManhole cover
  • ProduktgruppeManhole cover trafficable
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)70
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)600
Relatert
  • HovedmaterialeCast iron
  • Designet iØsterrike
  • Produsert iØsterrike
  • Nettovekt (kg)50
Klassifisering
  • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Landskap
  • IFC-klassifiseringFloor
  • OmniClass-nummer23-39 29 11 13 13
  • OmniClass-tittelManhole Cover

Tilgjengelighet etter region

Europa
Østerrike