Manhole cover 109

Manhole cover 109

Manhole cover passable - 1500 kg wheel load

colour: black

Material: polyethylene

telescopic, inclinable up to 5°.

anti-slip tread surface incl. child safety locks

Spesifikasjon
  • Manhole cover passable - 1500 kg wheel load

    colour: black

    Material: polyethylene

    telescopic, inclinable up to 5°.

    anti-slip tread surface incl. child safety locks

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.manhole-cover-109
  • ProduktfamilieManhole cover
  • ProduktgruppeManhole cover trafficable
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)233
  • Bredde (mm)774
  • Dybde (mm)774
Relatert
  • Hovedmaterialepolyetylen
  • Designet iØsterrike
  • Produsert iØsterrike
  • Nettovekt (kg)15
Klassifisering
  • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Landskap
  • IFC-klassifiseringFloor
  • OmniClass-nummer23-39 29 11 13 13
  • OmniClass-tittelManhole Cover